WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 標準シリーズ IDFA□E

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒R1234yf (HFO)[New]
     ※空輸不可
    ・アジア・オセアニア向 使用冷媒R134a(HFC)
    ・電源電圧 単相AC230C(50Hz)
    ・最高入口空気温度:50℃ 最高周囲温度:40℃

    ※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
     生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
      IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
7℃
処理空気量(m3/h[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
使用冷媒管接続口径
IDFA3E35℃
0.7MPa
121517EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/8
IDFA4E35℃
0.7MPa
243134EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc1/2
IDFA6E35℃
0.7MPa
364650EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA8E35℃
0.7MPa
658391EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA11E35℃
0.7MPa
80101112EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc3/4
IDFA15E135℃
0.7MPa
120152168EU向
低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO)

アジア・オセアニア向
R134a(HFC)
Rc1
IDFA22E35℃
0.7MPa
182231254R407C
(HFC)
R1
IDFA37E35℃
0.7MPa
273347382R407C
(HFC)
R1 1/2
IDFA55E35℃
0.7MPa
390432510R407C
(HFC)
R2
IDFA75E35℃
0.7MPa
660720822R407C
(HFC)
R2

Go Top