ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダブルガイドタイプ | MK2T | 複動 | 32,40,50,63 |