コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
IO-Link対応機器 » イオナイザ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ
-
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
・電位振幅:25V以下
・高速除電:最速0.1S
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ
・エアなしでも除電可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
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
2D CADデータはこちら コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZT42(-L)
バータイプデュアルAC方式タイプ 検索結果を表示 IZT41(-L)
バータイプAC方式タイプ 検索結果を表示 IZT40
バータイプスタンダードタイプ 検索結果を表示 IZT43(-L)
ノズルタイプAC方式タイプ 検索結果を表示 コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZT42(-L)
バータイプデュアルAC方式タイプ 検索結果を表示 IZT41(-L)
バータイプAC方式タイプ 検索結果を表示 IZT40
バータイプスタンダードタイプ 検索結果を表示 IZT43(-L)
ノズルタイプAC方式タイプ 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) バータイプ | デュアルAC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) バータイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT40 バータイプ | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) ノズルタイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |