エアスライドテーブル MXJ
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・小型・軽量
高さ:18mm、幅:34mm、重さ:267g (MXJ, ø12, 30ストローク時)
・高精度
高精度リニアガイド搭載
走り平行度:0.005mm、取付平行度:0.03mm
・オートスイッチとアジャスタを同一面に取付可能
・短ピッチ取付が可能
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
2D CADデータはこちら エアスライドテーブル MXJ
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MXJ 複動 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXJ | 複動 | 12,16 |