WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
     ※ LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
    ・最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
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
  • 高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFS16F検索結果を表示
    LEFS25F検索結果を表示
    LEFS32F検索結果を表示
    LEFS40F検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS16F50~500MAX.20MAX.8005,10
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS25F50~800MAX.40MAX.15006,12,20
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS32F50~1000MAX.68MAX.13008,16,24
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS40F50~1200MAX.75MAX.120010,20,30

Go Top