プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-019-AMH.jpg)
-
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
2D CADデータはこちら プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AMH 検索結果を表示 プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 AMH 検索結果を表示
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |