パワークランプシリンダ CKZT80
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・高クランプ力:8800N(アーム長100mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT | 30º,45º,60º,75º ,90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 80 |