エアシリンダ CS2/CDS2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
・高剛性:許容横荷重 最大900N
・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
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
2D CADデータはこちら エアシリンダ CS2/CDS2
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CS2 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CS2W 複動両ロッド 検索結果を表示 ロングストローク CS2-V 複動片ロッド 検索結果を表示 軸方向集約配管形 CS2□P 複動片ロッド 検索結果を表示 エアシリンダ CS2/CDS2
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF エアシリンダ CS2/CDS2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF -XC36 オーダーメイド ロッド側インロー付 PDF -XC65 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) PDF -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF -XC86 オーダーメイド ロッド先端金具付 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS2 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
標準形 | CS2W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド | 180,200,250,320 |
軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド | 180,200,250 |