ウォータセパレータ AMG
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ウォータセパレータ AMG
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AMG 検索結果を表示 ウォータセパレータ AMG
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 AMG 検索結果を表示
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|
AMG | 300~12000 | 1/8~2 |