冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・熱帯地域の高温環境に対応!
・高温環境対応
周囲温度:最大45℃
入口空気温度:最大80℃
露点範囲:3℃~20℃
・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
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
2D CADデータはこちら 冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IDFC60 検索結果を表示 IDFC70 検索結果を表示 IDFC80 検索結果を表示 IDFC90 検索結果を表示
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 処理空気量 (m3/min[ANR]) 出口空気圧力露点 20℃min | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC60 | 50℃ 0.7MPa | 0.9 | 2.8 | 4.7 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFC70 | 50℃ 0.7MPa | 1.6 | 4.7 | 7.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFC80 | 50℃ 0.7MPa | 2.2 | 6.5 | 10.9 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFC90 | 50℃ 0.7MPa | 3.1 | 9.2 | 15.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |