モータレス仕様
電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ LEKFS
-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、
パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、
(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、
オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEKFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6, 12, 20 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8, 16, 24 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10, 20, 30 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ LEF
-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、 パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.900 | 6, 12 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1000 | 8, 16 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1000 | 10, 20 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | MAX.2000 | 54相当 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | MAX.2000 | 54相当 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | MAX.2000 | 54相当 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJ
-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS40 | 200~1200 | MAX.55 | MAX.1800 | 8, 16, 24 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS63 | 300~1500 | MAX.85 | MAX.1800 | 10, 20, 30 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEJ100 | 200~1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 10, 25, 50 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
-
・最大可搬質量
サイズ80:水平→75kg, 垂直→70kg
サイズ100:水平→240kg, 垂直→200kg
・速度:5000mm/s
・最大加減速度:50000mm/s²
・駆動方式:ベルト
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
モータレス ベルト駆動 | LET80NNS-X11 | 300~3000 | MAX.75 | MAX.70 | MAX.5000 | 130 |
モータレス ベルト駆動 | LET100NNS-X11 | 300~3000 | MAX.240 | MAX.200 | MAX.5000 | 240 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS63□-□M
-
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10, 20, 30 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400
-
・モータ出力:750Wに対応
・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg
・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s)
・最大加減速度:10000mm/s2
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS100-X400 | 500 1000 1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 25 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス 折返し | LEY25 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3, 6, 12 |
モータレス ストレート | LEY25D | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3, 6, 12 |
モータレス 折返し | LEY32 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 4, 8, 16 |
モータレス ストレート | LEY32D | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4, 8, 16 |
モータレス 折返し | LEY63 | 50~800 | MAX.3343 | MAX.1000 | 5, 10, 20 |
モータレス ストレート | LEY63D | 50~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5, 10, 20 |
モータレス 折返し | LEY100 | 100~1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 10 |
モータレス ストレート | LEY100D | 100~1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 10 |
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス 折返し | LEYG25 | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3, 6, 12 |
モータレス ストレート | LEYG25D | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3, 6, 12 |
モータレス 折返し | LEYG32 | 30~300 | MAX.588 | MAX.1200 | 4, 8, 16 |
モータレス ストレート | LEYG32D | 30~300 | MAX.736 | MAX.1000 | 4, 8, 16 |
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
-
・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
モータレス | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
モータレス | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 |