电动执行器
» 控制器・驱动器LEC系列-根据电机・控制方法选择

系列 | 对应电机 | 控制方法 | 用途功能 | 控制方法 | 控制器 设定软件 |
对应 执行器 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
步进 DC24V |
伺服 DC24V |
AC伺服 | 定位 | 脉冲列 | 网络 直接输入 |
绝对值型 | 示教盒 | ||||
步信息输入型 步进电机用 LECP6系列 |
![]() |
● | 64点 ● |
● | ● | ||||||
步信息输入型 伺服电机用 LECA6系列 |
![]() |
● | 64点 ● |
● | ● | ||||||
4轴步进电机控制器 (并联I/O型) JXC73/83系列 |
![]() |
● | 2048点 ● |
EtherNet/IP™ ● |
● | ||||||
无需编程型 LECP1系列 |
![]() |
● | 14点 ● |
||||||||
无需编程型 (带行程记忆功能) LECP2系列 |
![]() |
● | 端点2点 中間点12点 ● |
||||||||
步进电机驱动器 (脉冲输入型) LECPA系列 |
![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||
CC-Link直接输入型 LECPMJ系列 |
![]() |
● | CC-Link Ver1.10 ● |
● | ● | ||||||
步进电机控制器 JXCE1/91/P1/D1/L1系列 |
![]() |
● | 64点 ● |
EtherCAT® EtherNet/IP™ PROFINET DeviceNet™ IO-Link ● |
● | ● | |||||
AC伺服电机控制器 相对增量型 (脉冲输入型/定位型) LECSA系列 |
![]() |
● | 7点 ● |
● | ● | ||||||
AC伺服电机控制器 绝对增量型 (脉冲输入型) LECSB系列 |
![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||
AC伺服电机控制器 绝对增量型 (CC-Link直接输入型) LECSC系列 |
![]() |
● | 255点 ● |
CC-Link Ver1.10 ● |
● | ● | |||||
AC伺服电机控制器 绝对增量型 (SSCNET Ⅲ型) LECSS系列 |
![]() |
● | SSCNET III ● |
● | ● | ||||||
AC伺服电机控制器 绝对增量型 (SSCNET Ⅲ/H型) LECSS-T系列 | ![]() | ● | SSCNET III/H ● | ● | ● | ||||||
AC伺服电机控制器 绝对增量型 (对应MECHA TROLINK) LECYM/LECYU系列 | ![]() | ● | MECHATROLINK ● | ● | ● |