电动执行器
» 摆台LER系列-产品特点
![摆台LER系列](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/mainimg_ler.jpg)
|
摆台 LER系列
![详细](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/ler01.jpg)
・无振动・高速运动
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)
最大加减速度:3,000°/sec2
(52.36rad/sec2)
・重复定位精度:±0.05°
终端重复定位精度:±0.01°
(推压控制/带外部限位器)
・摆动角度
320°(310°),180°,90°( )为LER10的值
・速度、加/减速度、定位最多64点
・节能
摆台停止后,功率自动降低50%
薄型・省空间
![薄型・省スペース](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/ler02.jpg)
可选择基本型/高精度型
基本型/LER
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/ler03.jpg)
高精度型/LERH
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/ler04.jpg)
工件容易安装
![工件容易安装](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/ler05.jpg)
・摆台内经/外径公差:H8/h8
・定位销孔
・中空孔
收容工件的配线配管
本体容易安装
![本体容易安装](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/ler06.jpg)
带外部限位器/摆动角度:90°・180°规格
・终端重复定位精度:±0.01°
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/ler07.jpg)
|用途示例
与夹爪组合、
夹紧后回转搬运
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/use01.jpg)
垂直搬运时、
速度不随负载变动而变化
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/use02.jpg)
|连续旋转规格![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/h3_new.jpg)
●摆动角度:360°
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/r01.jpg)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/r02.jpg)
|控制器
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rotary_table/h_motor_dc24.jpg)
步进电机控制器/
EtherNet/IP直接输入型
JXC91系列
・对应EtherNet/IP™、
・10/100Mbps高速通信
・可对应2通口
可进行通信电缆的连续配线
・采用设备级环网技术(DLR),可断线恢复!