电动执行器
» 出杆型/导杆型LEY/LEYG系列-产品特点
![出杆型/导杆型LEY⁄LEYG系列](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/mainimg_rod.jpg)
|
出杆型 LEY系列 / 尺寸:16,25,32
![详细](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/ley01.jpg)
可进行中间的定位控制及推压控制
采用滚珠丝杠,精度高
・速度控制、定位:最多64点
・对应长行程:
最大500mm(LEY32)
・可切换为推压控制
可保持杆对工件的推压状态
・可安装磁性开关
|
出杆型 LEY系列 / 尺寸:25,32
![LEY Series](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/ley04.jpg)
・高输出电机(100W/200W)
・高速搬运能力提高
・对应加速度快(5,000mm/s2)
・脉冲输入型
・配备绝对增量编码器
(LECSB/C/S规格)
追加了尺寸63的大口径型
![LEY Series](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/ley100.jpg)
・可搬运质量 水平80kg/垂直72kg
・高输出电机:400W
・最大速度:1,000mm/s ※500行程时
・最大推力:1,910(N)
・耐尘防滴规格(IP65)
|
导杆型 LEY系列/尺寸:16,25,32
![详细](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/ley05.jpg)
一体化的紧凑导杆设计
实现了耐横向负载和高精度不回转
・刚性提高 前端横向负载:5倍
※与尺寸为25、行程为100的出杆型比较
・对应滑动轴承、球导向轴承
・可对应力矩负载、限位器(滑动轴承)
・使用双导杆,防回转精度提高
|
导杆型 LEYG 系列/尺寸:25,32
![LEYG系列](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/leyg01.jpg)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/ley-x5.jpg)
LEY-X5/尺寸:25,32
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/ley-x5-2.jpg)
LEY-X5/尺寸:25,32
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/ley63d.jpg)
LEY63D□□-□P/尺寸:63
|安装形式
直接安装
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/vari01.jpg)
金属支架安装
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/vari02.jpg)
|用途示例
升降
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/use01.jpg)
推压
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/use02.jpg)
推出
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/use03.jpg)
压入
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/use04.jpg)
阻挡
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/use05.jpg)
摆动
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/use06.jpg)
|控制器・驱动器
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/h_motor01.jpg)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/h_step_dc24.jpg)
4轴步进电机控制器
(并联I/O型)
JXC73/83/93系列
・可4轴同步控制
・可直线/圆弧插补
・定位/推压动作
・绝对・相对位置坐标指示
・步信息输入
(最大2048点)
・省空间、省配线
步进电机控制器/
EtherNet/IP直接输入型
JXC91系列
・对应EtherNet/IP™、
・10/100Mbps高速通信
・可对应2通口
可进行通信电缆的连续配线
・采用设备级环网技术(DLR),可断线恢复!
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/rod/h_motor02.jpg)