电动执行器
» 小型LEPY/LEPS系列-产品特点

小型・轻量
最大压触推力:50N ・重复定位精度:±0.05mm ・位置、速度、推力的设定(64点)
|
出杆型 LEPY系列/尺寸:6,10

・质量240g
※LEPY6□-25的质量
|
滑台型 LEPY系列/尺寸:6,10

・质量290g
※LEPYS6□-25的质量
可短间距安装

短间距安装可节省空间
|用途示例
拾放

排列

推出

压入

|安装扩展
可从多个方向安装
横向安装(主体通孔)

横向安装(主体螺孔)

纵向安装(主体螺孔)

轴向安装※仅出杆型(主体螺孔)

|电机电缆引出方向
4个方向可选
上侧面引出(基本型)

右侧面引出(选择R时)

下侧面引出(选择U时)

左侧面引出(选择L时)

|控制器

步进电机控制器/
EtherNet/IP直接输入型
JXC91系列
・对应EtherNet/IP™、
・10/100Mbps高速通信
・可对应2通口
可进行通信电缆的连续配线
・采用设备级环网技术(DLR),可断线恢复!