电动执行器
» 控制器・驱动器LEC系列-产品特点

|步信息输入型 LECP6/LECA6系列
能即刻使用的简单设计

|4轴步进电机控制器(并联I/O型) JXC73/83系列
■可实现4轴同步控制
■可实现直线/圆弧插补运动

■定位/推进动作
■绝对・相对位置坐标指示
■步信息输入(最大2048点)
1步即可完成4轴全部的动作设定

■省空间、省配线

|步进电机驱动器(脉冲输入型) LECPA系列

・使用脉冲列信号可在任意位置定位
您可使用自己的定位单元控制电动执行器
・对应原点复位指示信号
自动执行原点复归动作
・带推力限制功能(推压动作、夹持动作)
可通过切换信号指示其推进动作/定位动作
|步进电机控制器(CC-Link直接输入型) LECPMJ系列
■对应CC-link Ver1.10
单一数值指示(占有局数:1)[最大连接数:42台]
可在设定完毕的步信息中变更指示动作方法及其他1项后运转
半数值指示(占有局数:2)[最大连接数:32台]
可在设定完毕的步信息中变更最多6项后运转
全数值指示(占有局数:4)[最大连接数:16台]
可用PLC对步信息的全部12项做数值指示后运转
■有3种电机可选
■位置及速度可通过PLC监视
■可通过PLC编辑步信息


|步进电机控制器 JXCE1/91/D1/L1系列
■支持2种动作指示方法
步编号指示运转:通过读取控制器上设定的步信息进行动作。
数值指示运转:通过PLC传来的位置、速度等数值进行动作。
■支持数值显示
可通过PLC显示当前速度、当前位置、警报代码等数值信息。
●可由上位机进行步信息及参数的设定
可通过IO-Link通信设定变更步信息及参数。
●数据储存功能
更换控制器时可自动设定执行器的参数与步信息※
●4线非屏蔽线对应
※执行器用的参数包括“基本参数”及“原点复归参数”,自动设定步信息的No.0~2这3项数据。
|AC伺服电机控制器 LECS系列

・对应电机容量:100W,200W,400W
・对应编码:相对增量型、绝对增量型
・通过自动增益实现伺服调整
・带显示设定功能
|AC伺服电机驱动器(对应MECHATROLINK) LECYM/LECYU系列
■ MECHATROLINK-Ⅱ型 LECYM系列

适合现场总线:
可连接台数:30台(传送距离:整体最大50m)
■ MECHATROLINK-Ⅲ型 LECYU系列

适合现场总线:
可连接台数:62台(传送距离:局间最大75m)