电动执行器
» 电动滑台LES系列-产品特点
![电动滑台LES系列](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/mainimg_slidetable.jpg)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/000.jpg)
・缩短生产节拍
・重复定位精度:±0.05mm
・最大压触推力:180N
最大加减速度:5,000mm/s2
最大速度:400mm/s
・2种电机可选
步进电机(带编码器DC24V)
伺服电机(DC24V)
|
薄型 LES系列/尺寸:8,16,25
|用途示例
定位传送带上的托盘
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/use01.jpg)
作为拾放的Z轴
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/use02.jpg)
|安装方法
通孔安装(R/L/D型)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/set01.jpg)
侧面支件安装(D型)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/set02.jpg)
主体螺孔安装(R/L/D型)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/set03.jpg)
|控制器
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/h_motor01.jpg)
![](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/slidetable/h_step_dc24.jpg)
4轴步进电机控制器
(并联I/O型)
JXC73/83/93 Series
・可4轴同步控制
・可直线/圆弧插补
・定位/推压动作
・绝对・相对位置坐标指示
・步信息输入
(最大2048点)
・省空间、省配线
步进电机控制器/
EtherNet/IP直接输入型
JXC91系列
・对应EtherNet/IP™、
・10/100Mbps高速通信
・可对应2通口
可进行通信电缆的连续配线
・采用设备级环网技术(DLR),可断线恢复!