电动执行器
» 控制器・驱动器LEC系列-产品一览

多轴步进电机控制器 JXC73/83/92/93
电动执行器/电缸 » 控制器/驱动器产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
型号 | 系列 | 输入输出规格 | 对应电机 | 电源电压 | 控制轴数 |
---|---|---|---|---|---|
步信息 输入型 | JXC73 | NPN | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4轴 |
步信息 输入型 | JXC83 | PNP | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4軸 |
步信息 输入型 | JXC92 | EtherNet/IP™ | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多3軸 |
步信息 输入型 | JXC93 | EtherNet/IP™ | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4軸 |