电动执行器
» 控制器・驱动器LEC系列-产品一览
![控制器・驱动器LEC系列](/assets/products/pickup/zh-cn/electric_actuator/controller/mainimg_ctrl.jpg)
AC伺服电机驱动器(脉冲输入型) LECS
电动执行器/电缸 » 控制器/驱动器产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
-
・脉冲输入型的电机驱动器。
・对应电机容量:100W、200W、400W。
・对应编码器:
相对增量型
绝对增量型
・采用自动增益调整伺服系统。
・带显示设定功能
・可通过最多255的点表进行定位
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联 输入输出 输入点数 | 并联 输入输出 输出点数 |
---|---|---|---|---|---|
脉冲输入型 (相对增量型编码器用) | LECSA | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
脉冲输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSB | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ型 (绝对增量型编码器用) | LECSS | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
脉冲输入型/定位型 (绝对增量型编码器用) | LECSB-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
网卡型 (绝对增量型编码器用) | LECSN-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |