电动执行器
» 电动夹爪LEH系列-产品特点

丰富的功能


・带防下落功能(全系列带自锁机构)
停止及重启时可维持工件夹持力的结构
可通过手动操作使工件脱离
・节能
由于有自锁、消耗功率降低
・外形紧凑,长行程的扩展品丰富
可满足各种工序的夹持力需要
・带夹持确认功能
可识别不同尺寸工件・检测夹持与放下
・位置・速度・力的设定(64点)
|ZJ型(2爪) LEHZJ系列/尺寸:10,16,20,25

密闭构造的防尘套(相当于IP50)
・防止切削屑・粉尘等进入
・防止润滑脂飞散
3种防尘套材质
・氯丁橡胶(黑色):标准
・氟橡胶(黑色):可选项
・硅橡胶(乳白色):可选项
电机电缆引出方向可选
LEHZ/LEHZJ系列

LEHF系列

LEHS系列

安装扩展品
LEHZ/LEHZJ系列

LEHF系列

LEHS系列

|用途示例
夹持易变形・易损坏的零部件

排列、选别散乱的零部件

在狭小空间内夹持

高频率软接触

夹持圆筒・球类零部件

|控制器

步进电机控制器/
EtherNet/IP直接输入型
JXC91系列
・对应EtherNet/IP™、
・10/100Mbps高速通信
・可对应2通口
可进行通信电缆的连续配线
・采用设备级环网技术(DLR),可断线恢复!