电动执行器
» 导杆滑块型LEL系列-产品特点

|
导杆滑块型 LEL系列/尺寸:25

・最大行程:1000mm
・搬运速度:1000mm/s
薄型平板形状全高48mm
电机横向安装,实现了薄型化

大型工件也不会与电机部发生干涉

结构简单,导杆种类可选

导杆种类
・滑动轴承
最大可搬运质量:3kg(水平)
静音(60dB以下)注)
注)本公司于最大速度500mm/s
时测定的值
・滚珠轴承
最大可搬运质量:5kg(水平)
搬运速度:1000mm/s
同步带驱动
・上面带保护盖
|用途示例
工件的装卸搬运

拾放

|控制器

步进电机控制器/
EtherNet/IP直接输入型
JXC91系列
・对应EtherNet/IP™、
・10/100Mbps高速通信
・可对应2通口
可进行通信电缆的连续配线
・采用设备级环网技术(DLR),可断线恢复!