高度、宽度尺寸约减小50%
※与本公司LJ1系列比较时(搬运质量10kg)

可在不拆除保护罩等外装部件的情况下设置本体

|
滚珠丝杠驱动 LEFS系列/尺寸:16,25,32,40

・最大可搬运质量:60kg
・最大速度:1200mm/s
・重复定位精度:±0.02mm
・追加电机折返规格
◎2种电机配置方向(左侧、右侧)可选

◎扁平滑台形状

|
滚珠丝杠驱动 LEFS系列/尺寸:25,32,40

・高输出电机
(100W/200W/400W)
・高速搬运能力提高
・对应加减速度快(5,000mm/s2)
・脉冲输入型
・配备绝对增量编码器
(LECSB规格)
・追加电机折返规格
◎2种电机配置方向(左侧、右侧)可选

|
同步带驱动 LEFB系列/尺寸:25,32,40

・最大速度:2,000m/s
・最大行程:3,000mm
・最大加减速度:20,000mm/s2
|电机折返规格 LEFS□R系列
■全长尺寸缩短

■高度尺寸缩短

■扁平滑台形状

■2种电机配置方向可选

洁净规格 滚珠丝杠驱动 11-LEFS系列

对应ISO等级4 ※1(ISO14644-1)
・内置真空配管
・可在不拆除保护罩等外装部件的情况下设置本体
・与主体一体的直线导轨规格
※1 因吸引流量而不同
|支撑导轨/LEFG系列
为支撑外伸量多的工件,准备有支撑导轨。
・LEF系列/与主体部外形尺寸相同,易于设置,减少了设计安装工时
・标准配备有密封带,防止润滑脂飞散及外部异物混入

|控制器・驱动器


4轴步进电机控制器
(并联I/O型)
JXC73/83/93系列
・可4轴同步控制
・可直线/圆弧插补
・定位/推压动作
・绝对・相对位置坐标指示
・步信息输入
(最大2048点)
・省空间、省配线
步进电机控制器/
EtherNet/IP直接输入型
JXC91系列
・对应EtherNet/IP™、
・10/100Mbps高速通信
・可对应2通口
可进行通信电缆的连续配线
・采用设备级环网技术(DLR),可断线恢复!