电动执行器
» 控制器・驱动器LEC系列-产品一览

步进电机控制器 JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
电动执行器/电缸 » 控制器/驱动器产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
-
・对应EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET、DeviceNet®、
IO-Link、CC-Link
・对应2种动作指令方法
步序号指令运转、数值指令运转
・通信电缆可连续配线
・对应数值监测
・可IO-Link通信
・追加STO安全功能对应品/JXC□F
系列 | 对应电机 | 电源电压 | 现场总线 |
---|---|---|---|
JXCE1(标准规格) JXCEF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | EtherCAT™ |
JXC91(标准规格) JXC9F(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | EtherNet/IP™ |
JXCP1(标准规格) JXCPF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | PROFINET |
JXCD1(标准规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | DeviceNet™ |
JXCL1(标准规格) JXCLF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | IO-Link |
JXCM1(标准规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link |