电动执行器
» 摆台LER系列-产品一览

电动摆台 LER
电动执行器/电缸 » 摆台-
・摆动角度 :360°、320°( 310°)、180°、90°
( )为LER10的值
・薄型:高度尺寸42mm(LER10)
・内置步进电机,实现省空间
・无冲击· 高速驱动
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)
最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度· 加/减速度· 定位最多64点
・节能:摆台停止后,功率自动降低40%
・设定简单:设定位置和速度2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
注)带外部限位器的值。
系列 | 回转 力矩 [N・m] 基本型 | 回转 力矩 [N・m] 高扭矩型 | 最大速度 [°/s] 基本型 | 最大速度 [°/s] 高扭矩型 | 重复 定位 精度 [°] 基本型 | 重复 定位 精度 [°] 高扭矩型 |
---|---|---|---|---|---|---|
LER10 | 0.22 | 0.32 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
LER30 | 0.8 | 1.2 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |