電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
-
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐ドレン・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・ノングリース
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2M7 | 0.01~1(0.01~0.5) 0.02~2(0.02~1) 0.05~5(0.05~2.5) 0.1~10(0.1~5) 0.3~25(0.3~12.5) 0.5~50(0.5~25) 1~100(1~50) 2~200(2~100) ( )はCO2の場合 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFM | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PFMB | 2~200 5~500 10~1000 20~2000 |
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7□(-L)
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PF2MC | 5~500 10~1000 20~2000 |
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
-
・適用流体:空気, N2
・流量レンジ:最大12,000L/min
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・耐ドレン・異物性能向上
・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
・スルーボア構造
・IO-Link対応
・エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3A□H(-L) | 10~1000 20~2000 30~3000 60~6000 120~12000 |
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200
シリーズ | 適用フロースイッチ |
---|---|
PFG200 | PF2A、PF3W-Z、PF3W、PF2D |
3画面デジタルフローモニタ PFG300
-
・最大12,000L/minまでの測定が可能
・測定値を見ながら設定が可能
・消費電流 25mA以下
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 適用フロースイッチ |
---|---|
PFG300 | PFMB、PFMC、PF3A7□H |
フローセンサ PFMV5/PFGV301
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2A | 1~10 5~50 10~100 20~200 50~500 150~3000 300~6000 600~12000 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・IO-Linkに対応
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W-Z | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
PF3W7-L (IO-Link対応) | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3WB 一体型(ベーシックタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WC 一体型(ストレートタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WS 分離型(サプライタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WR 分離型(リターンタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 10~100 30~250 |
3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
LFE□ | 0.5~20 2.5~100 5~200 |
水用デジタルフロースイッチ PF2W
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2D | 0.4~4 1.8~20 4.0~40 |