製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
K
頭文字: K (ヒット:55件)
▼検索結果を絞り込み
または
分類 | 名称 | シリーズ | 型式 | |
---|---|---|---|---|
管継手&チューブ/汎用管継手 | ワンタッチ管継手 | KQ2 | KQ2 | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | 金属ワンタッチ管継手 | KQB2 | KQB2 | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | ロータリワンタッチ管継手(標準タイプ) | KS/KX | KS | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ) | KS/KX | KX | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | インチサイズロータリワンタッチ管継手(標準タイプ) | KS | KS | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | ワンタッチ管継手 | KM | KM | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | インサート管継手 | KF | KF | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | チューブカプラ | KC | KC | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | Sカプラー | KK/KKH | KK | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | Sカプラー | KK/KKH | KKH | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | Sカプラー | KK130 | KK130 | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | 角形マルチコネクタ | KDM | KDM | 詳細 |
管継手&チューブ/汎用管継手 | 配管モジュール | KB | KB | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | 難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 | KR-W2 | KR-W2 | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | 難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手マニホールド | KRM | KRM | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | 帯電防止ワンタッチ管継手(ミリサイズ) | KA | KA | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | SUS316ワンタッチ管継手 | KQG2 | KQG2 | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ | KQ2-G | KQ2-G | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ | KG | KG | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | SUS316インサート管継手 | KFG2 | KFG2 | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | Sカプラー ステンレスタイプ | KKA | KKA | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | EHEDG適合SUS316インサート管継手 | KFG2H□-E | KFG2H□-E | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | クリーンデザインSUS316インサート管継手 | KFG2H□-C | KFG2H□-C | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | FDA適合SUS316ワンタッチ管継手 | KQG2-F | KQG2-F | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | FDA適合金属ワンタッチ管継手 | KQB2-F | KQB2-F | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | FDA適合SUS316インサート管継手 | KFG2-F | KFG2-F | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | 耐候性向上ワンタッチ管継手 | KQ-X1744 | KQ-X1744 | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 | KP | KP | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用(ステンレス) | KPQ・KPG | KPG | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用(黄銅) | KPQ・KPG | KPQ | 詳細 |
管継手&チューブ/特殊環境用管継手 | 難燃性スパッタカバー | KR-□C-X1807 | KR-□C-X1807 | 詳細 |
エアシリンダ/ロッドエンド | ロッドエンド(ピストンロッド先端金具) | KJ□D | KJ□D | 詳細 |
駆動制御機器/駆動制御関連機器 | ワンタッチ管継手付残圧排気弁 | KE□ | KEA | 詳細 |
駆動制御機器/駆動制御関連機器 | ワンタッチ管継手付残圧排気弁 | KE□ | KEB | 詳細 |
駆動制御機器/駆動制御関連機器 | ワンタッチ管継手付残圧排気弁 | KE□ | KEC | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/くい込み管継手付ノズル | KN | KN | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/おねじ付ノズル | KN | KN | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/銅管ロングノズル | KNL | KNL | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | KN-Q□A | KN-Q□A | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | KN-Q□ | KN-Q□ | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/くい込み管継手付首振りノズル | KNK | KNK | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/おねじ付首振りノズル | KNK | KNK | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/高効率ノズル | KNH | KNH | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/くい込み管継手付低騒音ノズル | KNS | KNS | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロー用ノズル/おねじ付低騒音ノズル | KNS | KNS | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | 標準測定子 | KNP | KNP | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | 先細測定子 | KNP | KNP | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | KN-R03-400-X1484 | KN-R03-400-X1484 | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | KN-06-150-X1567 | KN-06-150-X1567 | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | KN | KN | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ワンタッチ管継手用ノズル/PBT | KNA-Q10-180 | KNA-Q10-180 | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/ブローガン | ワンタッチ管継手用ノズル/SUS316 | KNAG-Q10-180 | KNAG-Q10-180 | 詳細 |
ノングリース 窒素(N2)対応機器/管継手 | ワンタッチ管継手マニホールド/ノングリース仕様 | KM-X17 | KM-X17 | 詳細 |
ノングリース 窒素(N2)対応機器/管継手 | 角形マルチコネクタ/ノングリース仕様 | KDM-X17 | KDM-X17 | 詳細 |
ノングリース 窒素(N2)対応機器/管継手 | ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ/ノングリース仕様 | KQ2-G-X17 | KQ2-G-X17 | 詳細 |