圧力計
一般用圧力計 G□
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
G15 | φ15 | R1/8, M5(めねじ) |
G27 | φ27 | R1/8, 1/16 |
G36 | φ37.5 | R1/8, M5(めねじ) |
GA36 | φ37.5 | R1/8 |
G46 | φ42.5 | R1/8, 1/4, M5(めねじ) |
GA46 | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G33 | φ30 | R1/8 |
GA33 | φ30 | R1/8 |
G43 | φ43 | R1/8, 1/4 |
G36-L | φ37.5 | R1/8 |
G46-L | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G53-L | φ51.4 | R1/8, 1/4 |
G63-L | φ63.4 | R1/8, 1/4 |
禁油・外部銅系不可用圧力計 G46E
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
G46E | φ42.5 | R1/8,1/4 |
クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計 G49
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
G49 | φ44 | R1/4 |
クリーンレギュレータ用圧力計 G46-□-□-SRA,B
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
G46-□-□-SRA,B | φ42.5 | R1/8,1/4 |
スイッチ付圧力計 GP46
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
GP46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |
真空用圧力計 GZ46
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
GZ46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |
デジタルプレッシャセンサ GS40
シリーズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|
GS40 | 0~0.98 |