減圧弁
フィルタ付減圧弁 1301/IW
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | ろ過精度 |
---|---|---|---|
IW | Rc1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.3 0.02~0.5 | 5μm |
1301 | Rc1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.29 0.02~0.49 | 5μm |
フィルタレギュレータ オーダーメイド仕様 AW30-B~AW60-B-X430/X440
シリーズ | 環境 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過精度 |
---|---|---|---|---|
AW30~AW60-X430 | 低温環境用 -30~60℃ | 1/4~1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5μm |
AW30~AW60-X440 | 高温環境用 -5~80℃ | 1/4~1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5μm |
フィルタレギュレータ AW30・40-X2622
-
・SUS316仕様&特殊温度環境(-40℃)仕様
・外部使用部品材質:SUS316
・周囲および使用流体温度:-40~80℃
・NACE国際規格準拠
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AW30・40-X2622 | 1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |