製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
S
頭文字: S (ヒット:97件)
▼検索結果を絞り込み
または
分類 | 名称 | シリーズ | 型式 | |
---|---|---|---|---|
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000/5000/7000 プラグイン | SY□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000/5000/7000 プラグイン | SY3000 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000/5000/7000 プラグイン | SY5000 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000/5000/7000 プラグイン | SY7000 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000マニホールド | SY3000/5000/7000 プラグイン | SS5Y3 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY5000マニホールド | SY3000/5000/7000 プラグイン | SS5Y5 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY7000マニホールド | SY3000/5000/7000 プラグイン | SS5Y7 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | モジュラ接続タイプ/5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000/5000/7000 プラグイン | SY3000-X990 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | モジュラ接続タイプ/5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000/5000/7000 プラグイン | SY5000-X990 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000/5000/7000 プラグイン | SS5Y | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド | SJ1000/2000/3000/4000 | SJ□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド | SJ1000/2000/3000/4000 | SS5J | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 絞り弁付真空破壊弁 | SJ1000/2000/3000/4000 | SJ3A6 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 絞り弁付真空破壊弁 | SJ1000/2000/3000/4000 | SS3J3-V60 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 絞り弁付真空破壊バルブ プラグイン/外部パイロット専用 | SY3000/5000/7000 プラグイン | SY3A□R | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 絞り弁付真空破壊バルブ プラグイン/外部パイロット専用 | SY3000/5000/7000 プラグイン | SY5A□R | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | SY□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | SY3000 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | SY5000 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | SY7000 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | SY9000 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | SS5Y | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 絞り弁付真空破壊弁(オーダーメイド仕様) | SY3000/5000/7000/9000 | SY5A2R | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | 30-SY | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 3ポートバルブ 5ポートバルブマニホールド混合取付可能タイプ | SY300/500 | SY300 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 3ポートバルブ 5ポートバルブマニホールド混合取付可能タイプ | SY300/500 | SY500 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SV1000/2000/3000/4000 | SV□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SV1000/2000/3000/4000 | SS5V | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] | SV1000/2000/3000/4000 | SV□□00 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 4・5ポートソレノイドバルブ | SYJ3000/5000/7000 | SYJ□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 4・5ポートソレノイドバルブ | SYJ3000/5000/7000 | SS5YJ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド | SZ3000 | SZ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド | SZ3000 | SS5Z | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | S0700 | S0700 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | S0700 | SS075□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ | S0700 | S0700 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ | S0700 | SS075□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SQ1000/2000 | SQ□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | 5ポートソレノイドバルブ | SQ1000/2000 | SS5Q | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | スペーサ形減圧弁/適用バルブ:SY3000(プラグイン) | SY30M | SY30M | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | スペーサ形減圧弁/適用バルブ:SV1000 | SV1□00 | SV1□00-□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | スペーサ形減圧弁/適用バルブ:SV2000 | SV2000 | SV2000-□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | スペーサ形減圧弁/適用バルブ:SV3000 | SV3000 | SV3000-□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ | スペーサ形減圧弁/適用バルブ:SV4000 | SV4000 | SV4000-□ | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ300 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ3□2 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ3□4 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SS3YJ3 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ500 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ5□2 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ5□4 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SS3YJ5 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ700 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ7□2 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SYJ7□4 | 詳細 |
方向制御機器/パイロット式3ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ | SYJ300/500/700 | SS3YJ7 | 詳細 |
方向制御機器/直動式3・4・5ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 | SY100 | SY1□3 | 詳細 |
方向制御機器/直動式3・4・5ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 | SY100 | SY1□4 | 詳細 |
方向制御機器/直動式3・4・5ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ/大流量タイプ・直接配管形 | SY100 | SY1□3A | 詳細 |
方向制御機器/直動式3・4・5ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ/大流量タイプ・ベース配管形 | SY100 | SY1□4A | 詳細 |
方向制御機器/直動式3・4・5ポートソレノイドバルブ | 3ポートソレノイドバルブ マニホールド | SY100 | SS3Y1 | 詳細 |
方向制御機器/直動式3・4・5ポートソレノイドバルブ | 小型直動3ポートソレノイドバルブ | S070 | S070 | 詳細 |
方向制御機器/直動式3・4・5ポートソレノイドバルブ | 小型直動3ポートソレノイドバルブ | S070 | SS073 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 5ポートエアオペレートバルブ | SYA3000/5000/7000 | SYA3000 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 5ポートエアオペレートバルブ | SYA3000/5000/7000 | SYA5000 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 5ポートエアオペレートバルブ | SYA3000/5000/7000 | SYA7000 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 4・5ポートエアオペレートバルブ | SYJA3000/5000/7000 | SYJA3000 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 4・5ポートエアオペレートバルブ | SYJA3000/5000/7000 | SYJA5000 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 4・5ポートエアオペレートバルブ | SYJA3000/5000/7000 | SYJA7000 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 3ポートエアオペレートバルブ | SYJA300/500/700 | SYJA300 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 3ポートエアオペレートバルブ | SYJA300/500/700 | SYJA500 | 詳細 |
方向制御機器/エアオペレートバルブ | 3ポートエアオペレートバルブ | SYJA300/500/700 | SYJA700 | 詳細 |
真空用機器/真空エジェクタ・真空ポンプシステム | プラグイン コネクタ接続/絞り弁付真空破壊弁タイプ | SJ3A6 | SS3J3-V60 | 詳細 |
真空用機器/真空エジェクタ・真空ポンプシステム | プラグイン コネクタ接続/絞り弁付3位置3ポート | SJ3A6 | SJ3A6 | 詳細 |
真空用機器/真空エジェクタ・真空ポンプシステム | ノンプラグイン 個別配線/絞り弁付真空破壊弁タイプ | SJ3A6 | SS3J3-V60 | 詳細 |
真空用機器/真空エジェクタ・真空ポンプシステム | ノンプラグイン 個別配線/絞り弁付3位置3ポート | SJ3A6 | SJ3A6□N-Z | 詳細 |
真空用機器/真空システム用関連機器 | 吸着プレート | SP | SP | 詳細 |
圧縮空気清浄化機器/圧縮空気清浄化フィルタ | クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ/ディスク形 | SF | SFA100 | 詳細 |
圧縮空気清浄化機器/圧縮空気清浄化フィルタ | クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ/ディスク形 | SF | SFA200 | 詳細 |
圧縮空気清浄化機器/圧縮空気清浄化フィルタ | クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ/ディスク形 | SF | SFA300 | 詳細 |
圧縮空気清浄化機器/圧縮空気清浄化フィルタ | クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ/ストレート形 | SF | SFB100 | 詳細 |
圧縮空気清浄化機器/圧縮空気清浄化フィルタ | クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ/ストレート形 | SF | SFB300 | 詳細 |
圧縮空気清浄化機器/圧縮空気清浄化フィルタ | クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ/多段ディスク形 | SF | SFC100 | 詳細 |
圧縮空気清浄化機器/圧縮空気清浄化フィルタ | クリーンエアフィルタ | SFD | SFD | 詳細 |
モジュラF.R.L./圧力制御機器/レギュレータ | クリーンレギュレータ | SRH | SRH | 詳細 |
モジュラF.R.L./圧力制御機器/レギュレータ | 精密クリーンレギュレータ | SRP | SRP | 詳細 |
モジュラF.R.L./圧力制御機器/レギュレータ | クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ | SRF | SRF | 詳細 |
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計/サイレンサ/エキゾーストクリーナ | クリーンルーム用エキゾーストフィルタ | SFE | SFE | 詳細 |
流体制御用機器/流体制御用2・3ポートソレノイドバルブ/5MPa/水・空気/乾燥エア/薬液 | 高速2ポートバルブ(ねじ取付タイプ) | SX10 | SX10 | 詳細 |
流体制御用機器/流体制御用2・3ポートソレノイドバルブ/5MPa/水・空気/乾燥エア/薬液 | 高速2ポートバルブ(ねじ取付タイプ) | SX10 | SX11 | 詳細 |
流体制御用機器/流体制御用2・3ポートソレノイドバルブ/5MPa/水・空気/乾燥エア/薬液 | 高速2ポートバルブ(クイック着脱タイプ) | SX10 | SX12 | 詳細 |
流体制御用機器/流体制御用2・3ポートソレノイドバルブ/5MPa/水・空気/乾燥エア/薬液 | 低背型2・3ポートソレノイドバルブ | SX90 | SX9□ | 詳細 |
流体制御用機器/流体制御用2・3ポートソレノイドバルブ/5MPa/水・空気/乾燥エア/薬液 | 低背型2・3ポートソレノイドバルブ | SX090 | SX090 | 詳細 |
流体制御用機器/汎用流体制御用2・3ポートバルブ | クーラントバルブ | SGC | SGC | 詳細 |
流体制御用機器/汎用流体制御用2・3ポートバルブ | クーラントバルブ 2ポートタイプ | SGH | SGH | 詳細 |
アーク溶接工程向機器/ガス/エア切換弁 | ガス/エア切換弁 | SS5Y7-X424-Q | SY7140-5DOS-X311-Q | 詳細 |
アーク溶接工程向機器/ガス/エア切換弁 | ガス/エア切換弁 | SS5Y7-X424-Q | SY5140R-5DOS-Q | 詳細 |