塩化ビニル製バルブ
塩化ビニル製エアオペレートバルブ LVP
-
・塩ビ配管対応:ユニオン形、PVC自在ユニオン付。
・ボディ材質:CPVC、ダイヤフラム材質:PTFE
・Oリング材質:FKM、EPDM(選択可)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液。
シリーズ | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) | 弁形式 | オプション |
---|---|---|---|---|
LVP5□ | 外径φ22 (呼び径16A) | 16 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
LVP6□ | 外径φ26 (呼び径20A) | 22 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
LVP6□ | 外径φ32 (呼び径25A) | 22 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
塩化ビニル製急速排水バルブ LVW
-
・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
・接液部材質:PVC(ボディ)
PTFE(ポペット)
FKM(Oリング:標準)
EPDM(Oリング:オプション)
・流量特性:Cv値 10~198
・ユニオン接続により配管が容易。
シリーズ | 適用チューブ外径 | オリフィス径 | 弁形式 |
---|---|---|---|
LVW60 | φ32(呼び径25A) | φ25 | 複動 |
LVW80 | φ38(呼び径32A) | φ40 | 複動 |
LVW80 | φ48(呼び径40A) | φ40 | 複動 |
LVW90 | φ60(呼び径50A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ75(呼び径65A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ89(呼び径80A) | φ80 | 複動 |