管継手
ワンタッチ管継手 10-KQ2
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
10-KQ2 | ミリ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0, R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
10-KQ2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2 |
インサート管継手 10-KF
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
10-KF | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ミニチュア管継手 10-M
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
10-M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
角形マルチコネクタ 10-KDM
シリーズ | 接続チューブ本数 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|
10-KDM | 10本、20本 | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
ステンレスワンタッチ管継手 10-KG
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
10-KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4, 3/8,1/2 |
ステンレスミニチュア管継手 10-MS
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
10-MS | φ3.2,φ4,φ6 | M5 |
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP
-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG
-
・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
ワンタッチ管継手。
・樹脂部:ポリプロピレン
・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
ステンレス(SUS304)KPG
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KPQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |
KPG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |