リレー/バルブ
ブースタリレー IL100/XT240
シリーズ | 管接続口径 | 入力・出力 | 入出力圧 |
---|---|---|---|
IL100 | Rc1/4, 3/8 | 1:1 | 0.7MPa |
XT240 | Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT) | 1:1 | 0.7MPa |
ロックアップバルブ IL201/211/220
-
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。
単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持
三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | 遮断空気回路圧力 |
---|---|---|---|
IL201・211・220 | Rc1/4 | 0.14~0.7 | MAX,0.7MPa |