アクチュエータ
Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1
シリーズ | ボア径 | ストローク(mm) | 空気接続口径 | 供給圧力(MPa) | 入力圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
CPA2 | φ50~100 | 25~300 | Rc1/4めねじ | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
CPS1 | φ125~300 | 30~300 | Rc1/4めねじ | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
エアサーボシリンダ IN-777
受注生産品
・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
繰返し位置決め精度:±0.5mm
・ユニット化による簡便なメンテナンス
・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
エアサーボシリンダ | IN-777 | 複動片ロッド | 125, 160, 200, 250, 320 | ø125~ø250:155mm/sec ø320:80mm/sec |
エアショッカー XT316
受注生産品
・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
付着等によるつまり解消に使用します。
・衝撃力が可変できます。
・安定した強力な打撃力
・無給油仕様
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 衝撃エネルギー※ (kgm) ※当社実験装置で衝撃を与えた際の 位置エネルギーを示す。 | 空気消費量 L/回 |
---|---|---|---|---|
エアショッカー | XT316-30(B) | 30 | 0.05~0.07 | 0.33 |
エアショッカー | XT316-40(B) | 40 | 0.17~0.31 | 0.75 |
エアショッカー | XT316-63(B) | 63 | 0.45~0.75 | 1.29 |
エアショッカー | XT316-80(B) | 80 | 1.0~1.8 | 1.91 |
エアショッカー | XT316-100(B) | 100 | 2.2~4.0 | 4 |