計測シリンダ
高精度ものさしくん CEP1
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ |
---|---|---|---|
CEP1 | 複動 | 12,20 | CEU5 |
ものさしくん CE1
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ |
---|---|---|---|
CE1 | 複動 | 12,20,30,40,50,63 | CEU5 |
ブレーキ付ものさしくん CE2
-
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
CE2 | 複動 | 40,50,63,80,100 | CEU5/CEU2 |
ハイロッドレスものさしくん ML2B
-
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込んだシリンダ。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
ML2B | 複動 | 25,32,40 | CEU5/CEU2 |
マルチカウンタ CEU5
種類 | シリーズ | 適用シリンダ(ものさしくん) |
---|---|---|
マルチカウンタ | CEU5 | CEP1/CE1 CE2/ML2B |
アクチュエータ位置センサ D-MP□
シリーズ | 測定レンジ |
---|---|
D-MP025 | 25mm±1mm |
D-MP050 | 50mm±1mm |
D-MP100 | 100mm±1mm |
D-MP200 | 200mm±1mm |