方向制御機器
方向制御機器 25A-
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | ノンプラグイン金属ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,SY7000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SQ2000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQZ1000 | |
別置形 パーフェクトブロック | 25A-VQ1000,2000 | パーフェクトブロック |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP342,542,742 | 直接配管形 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP344,544,744 | ベース配管形 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP500,700 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VT317 | |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VG342 | |
5ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYA5000,7000 | |
3ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYJA500,700 | |
フィンガバルブ | 25A-VHK□-A | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20,30,40,50 | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS2510,3510,4510,5510 |