チューブ/管継手/駆動制御機器
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU
-
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることで耐スパッタ寿命が向上
(2層チューブの2倍)
・アーク溶接等の用途に対応。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRTU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
金属ワンタッチ管継手 KQB2
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQB2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
外部オール金属製ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-X737
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
外部オール金属製 | AS-X737 | R1/8~3/8 | φ6~φ10 |
金属エルボタイプ AS
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
---|---|---|
金属エルボタイプ | AS12□0~AS42□0 | M3~1/2 |