フッ素樹脂製プロセスポンプ
プロセスポンプ/単動ポンプ PB
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (mL/min) | ボディ接液部材質 |
---|---|---|---|
PB1011A | 電磁弁内蔵型 | 8~2000 | ポリプロピレン SUS316 |
PB1013A | エアオペレート型 | 8~1000 | ポリプロピレン SUS316 |
PB1313A | エアオペレート型 | 8~1000 | NewPFA (フッ素樹脂) |
ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
-
※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PAF3410 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3413 | エアオペレート型 | 1~15 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3410-X68 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5410 | 自動運転型 | 5~45 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5413 | エアオペレート型 | 5~38 | New PFA (フッ素樹脂) |