特殊機能スピードコントローラ
残圧排気弁付スピードコントローラ AS
-
・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
・排気プッシュボタンは目立つ赤色。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1FE | 1/8~1/2 | φ4~φ12 |
金属ボディインラインタイプ | AS□000E | 1/8~1/2 | - |
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
-
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
ユニバーサル 縦形タイプ | ASP | M5×0.8 10-32UNF G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |
ユニバーサル 横形タイプ | ASP | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |
パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
パイロットチェック弁付 スピードコントローラ | ASP | 1/8~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |
別置形 パーフェクトブロック VQ1000/2000-FPG/VV71-FPGR-□-X299/X296/VV72-FPG-06□-X2
型式 | 適用シリンダ チューブ内径[mm] | タイプ | 残圧開放弁 |
---|---|---|---|
VQ1000-FPG-□□-□ | ~ø40以下 | 単体 マニホールド | あり |
VQ2000-FPG-□□-□ | ~ø63以下 | 単体 マニホールド | あり |
VV71-FPGR-□-X299 | ~ø100以下 | 単体 マニホールド(X296) | あり |
VV72-FPG-06□-X2 | ~ø140以下 | 単体 | なし |
ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ JASV
-
・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
・薄形コンパクトタイプ
高さ: 12.7mm削減(49%削減)
・結露対策に貢献
・シリンダの高速駆動に対応
・プッシュロック式
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
スピードエキゾースト コントローラ | JASV | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8 | φ3.2~φ6 | φ1/8''~φ1/4'' |
スピードエキゾーストコントローラ ASV
タイプ | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
スピードエキゾースト コントローラ | ASV120F・220F | M3、M5 |
スピードエキゾースト コントローラ | ASV310F・410F・510F | 1/8~1/2 |
減速コントローラ DAS
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 対象シリンダ範囲 |
---|---|---|---|---|
減速コントローラ | DAS5-□ | φ4~φ8 | ø5/32"~ø5/16" | ø10~ø40 |
減速コントローラ | DAS7-□ | φ8~φ12 | ø5/16"~ø1/2" | ~ø100 |