温調機器 » 用語集

●導電率
液体の電気の通し易さを示す数値で、比抵抗とは逆数の関係にある。単位も抵抗[Ω]の逆数である[S](ジーメンス)を用いて、[S/m]で表す。
25℃の理論脱イオン水(純水)導電率は0.055[μS/m]である。
●特定フロン
フロンは化学物質としての安定性や人体への安全性から、冷媒をはじめ工業材料として幅広く使用されてきた。しかし、そのフロンの中で塩素原子を含むフロン(CFC,HCFC)は大気に放出された後、オゾン層まで上昇し、オゾン層を破壊することが認知された。
そのためR12などのCFC、R22などのHCFCは特定フロンとして分類され、1987年のモントリオール議定書により製造が規制され、現在ではほとんど使用されていない。
当社製品でも特定フロンに代わる代替フロンとしてR134a, R404Aなどのオゾン破壊係数ゼロのHFC系フロン冷媒を使用している。