温調機器 » 用語集

●清水
ろ過、蒸留されて不純物を除去した水のこと。精製水と呼ぶ場合もある。
●制水弁
水冷コンデンサの冷却水配管に設置され、水冷コンデンサに流れる冷却水の流量を調整する制御弁のこと。圧力式、温度式などがあり、それぞれ凝縮圧力、凝縮温度をフィードバックして弁開度を調整する。
冷却水の温度が低い時に大きな流量の冷却水が水冷コンデンサに流れると、凝縮圧力が下がって、冷却能力が下がってしまうことがある。このような時に制水弁は冷却水流量を絞って、凝縮圧力を希望の値に保持する。また、無駄な冷却水は流さない節水効果も制水弁の機能の一つである。
●絶縁耐圧
絶縁体が物質破壊されない電位差のこと。製品出荷時の絶縁耐圧試験は交流1.5kV(機種により異なる)の高電圧を電気回路の導体と筐体間(対地間)にかけ、基準値以上の漏れ電流が発生しないことで確認する。
●絶縁抵抗
装置内の導体と筐体(対地間)の電気抵抗。製品出荷時の絶縁抵抗試験では、直流500V(または250V)の測定電圧で抵抗値が基準以上(1MΩなど機種により異なる)であることを確認する。
●セントリフューガルポンプ
→渦巻ポンプ