●DIフィルタ
水中の残存イオンを除去するためのイオン交換樹脂が充填されたフィルタのこと。DIはDeionizedの略でDI Waterは脱イオン水(純水)[イオンを除去した水]を意味する。
●DCキャンドポンプ
モータとポンプを一体化したシールレス構造のポンプ。外部漏れの全くない構造で小型化できる。モータはDCブラシレスモータを使用。
●DCパワーサプライ
交流商用電源から直流電源をつくる機器。直流電源は装置内のCPUなどの制御回路に使われる。また、ペルチェ式サーキュレータ、恒温槽などはペルチェ素子を直流電源で駆動するため、大容量のDCパワーサプライが内蔵されている。
●デバイスネット
シリアル通信規格の一つ。
アメリカに本部を置く非営利団体ODVA(Open Devicenet Vendor Association Inc.)が所有権をもつオープンネットワークのこと。センサレベルから装置レベルまで幅広い範囲をカバーするフィールドネットワーク規格である。
●電源周波数
交流商用電源には50Hzと60Hzの2種類がある。温調機器に搭載される交流モータは電源周波数に応じた回転数で回転する。60Hz電源で運転する場合には、50Hzの時と比較して一般に回転数は10%早く、ポンプの場合は流量、圧力が多くなり、冷凍回路のコンプレッサの場合には冷却能力は大きくなる。同様に消費電流も大きくなる。
DCポンプやヒータなどの抵抗負荷の場合は性能は周波数に依存しない。
●電子冷熱
ペルチェ素子を使用して液体や気体、固体を直接冷却、加熱する温調方式。
ペルチェ素子の両側に流体に適した熱交換器を設置し、片側に温調する流体、もう一方に放熱をする熱交換器を設置して使用される。
●電子冷熱素子
→ペルチェ素子
●電磁開閉器
電磁接触器とサーマルリレーが一体となった機器。
●電磁接触器
電力機器(モータ、ヒータなど)の起動、停止のために電力回路をON/OFFする電気機器。リレー同様にソレノイドの力で、機械的接点を開閉する。リレーと動作原理は同じだが、高電圧、大電流用といえる。
●電磁弁
電磁石の力でプランジャ(鉄心)を動かすことで、流体の流れのON/OFFや方向を切り替える部品のこと。