温調機器 » 用語集

●チェックバルブ
流体の逆流を防止するための機器のこと。一方向のみに流体を流すことができる。
●調整感度(ヒステリシス)
ON/OFF制御において、PV値がSV値に非常に接近した状態になっていると、少しの温度変化において、温調出力がON/OFFを繰返すチャタリングが発生し、出力リレーや接続された機器に悪影響を与える場合がある。これを防ぐために、ONとOFFの動作に隙間を与え、制御を安定させる。これの動作隙間を調整感度(ヒステリシス)と呼ぶ。
例えば冷却出力のON点(SV値)を20.0℃としてヒステリシスを1.0℃に設定すると、19.0℃まで温度が下がると冷却出力がOFFとなり、20.0℃まで温度が上がるとONするという制御になる。