●軸封装置
ポンプは流体が通るポンプ室内の羽根車(インペラ)と外部の電気モータのシャフトが連結され、羽根車を回転させることで、流体を吐出する。水などの流体はモータシャフトを伝わって電気モータに入ると漏電などの故障の原因となるので、ポンプ室とシャフトのシール機構を持つ必要がある。
これを軸封装置と呼ぶ。
メカニカルシールタイプ、マグネットカップリングタイプなどがある。
●時分割比例出力
リレーやSSRを通してヒータなどの出力を制御する場合、あらかじめ設定した時間周期に従い一定時間(0.2~1.0秒程度)の中でON時間とOFF時間の比を制御出力に比例させて動作させる方法。
例えば制御周期が1.0秒で、制御出力が70%の場合は、0.7秒がONで0.3秒がOFFになる。
●循環液、恒温循環液
チラーで温度コントロールして、客先装置との間を循環する流体。
凍結温度、沸点、電気絶縁性などを考慮して、用途に合わせて、清水、脱イオン水(純水)、エチレングリコール水溶液、フッ素化液などを選択する。
●信号入出力、I/O
アラーム信号、運転信号などの入出力信号。機種によって、
リレー出力、オープンコレクタ出力など、通信方法は様々な
ので、配線前に通信仕様を確認する必要がある。
●CEマーキング
EU(European Union)圏内を流通する機械など工業製品にはCEマーキングを表示することが義務付けられている。CEマーキングを表示するには、その製品がEU(欧州連合)指令適合することを自己宣言する必要がある。本カタログ製品に関係する主なEU指令は「機械指令」「EMC指令」「低電圧指令」の3つである。それぞれの指令はそれぞれのEN規格(欧州規格)にその製品が適合することを求めている。
●CSA規格
Canadian Standard Association カナダの非政府の標準化団体が制定した安全規格。
カナダで流通する電気製品はCSAの認証が必要である。