温調機器 » 用語集

●外部センサ
学習制御などに用いる温調機器外に取付けられる温度センサ。
●学習制御
オフセット値(設定温度の補正値)を自動的に計算して設定する機能。
温調する目的物近くに温度センサ(外部センサ)を設置して入力をチラーに取り込み、吐出している温度と外部センサの偏差から自動的にオフセット値を計算する。
●カスケードポンプ
→タービンポンプ
●渦流ポンプ
ポンプの形式のひとつ。ポンプ室(ケーシング)の中の羽根車(インペラ)が回転することで流体に遠心力を与え、その力を圧力に変換して流体を吐出する。セントリフューガルポンプと同様に遠心力で流体を吐出するポンプであるが、セントリフューガルポンプのインペラに対して、羽の枚数が多く、ポンプ室(ケーシング)に対する隙間(クリアランス)が狭く設定することで、より高い吐出圧力を得ることができる構造となっている。
セントリフューガルポンプとベーンポンプの中間の圧力、流量特性が得られる。
中揚程、中流量のポンプ。
●ガルデン(GALDEN®)
ソルベイソレクシス社が製造しているフッ素化液の商品名。
パーフロロポリエーテル。高分子化合物であり、重合度によって温度範囲や粘度範囲のグレードが選定できる。