製品情報 »
新製品情報



製品特長
■電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
単相AC200〜230V(50/60Hz)
■ポンプのメンテナンス工数を削減
■電源(DC24V)供給が可能
■通信機能
シリアル通信(RS232C・RS485)および接点入出力(出力3点、入力2点)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。またDC24V出力もあり、フロースイッチ(当社PF3W)などを設置する際に利用できます。