-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
![新製品情報](/assets/newproducts/ja-jp/images/mainimg.jpg)
|圧力・流量センサ/スイッチ/コントローラ
3色表示
デジタルフロースイッチ
PFMC7□(-L)Series
2020/12
- IO-Linkに対応[New]
- 適用流体:乾燥空気、N2
- 3色表示 2画面対応
- 流量レンジ拡大
1台で幅広い流量範囲の計測が可能
3色表示
電磁式デジタルフロースイッチ
LFE□ Series
2020/8
- 絶縁型を追加[New]
- コンパクト・軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合)
- 密接設置が可能
- 適用流体:水、水溶性クーラント
2色表示式
デジタルフロースイッチ
PF2M7(-L) Series
2020/2
- IO-Link対応 [New]
- 配管:めねじ追加 [New]
- 乾燥空気、N2、Ar、CO2
- 1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
- 耐水分・耐異物性向上
- 小型・軽量
- ノングリース
3画面
デジタル表示設定器
PSE300A Series
2019/10
- 5機種の圧力センサに対応
適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
- 測定値を見ながら設定が可能
- NPN/PNP切替機能
- レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
- 簡単3ステップ設定
3画面
多チャンネルデジタル表示設定器
PSE200A Series
2019/10
- 最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
- 測定値を見ながら設定が可能
- IO-Link対応
水用デジタルフロースイッチ/マニホールド
PF3WB/C/S/R Series
2019/7
- 適用流体:水、エチレングリコール水溶液
- 省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
- 配管レス:施工工数最大45%削減
- IO-Linkに対応
- 3色表示・2画面表示対応
- 使用流体温度0~90℃
IO-Link対応
3画面デジタル着座スイッチ
ISA3-L Series
2019/02
- 着座状態の監視・予兆・異常
- ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
- NPN/PNP切替機能
- 3画面表示(設定時)
- ウィンドコンパレータ対応
- ゼロカット範囲 変更機能
IO-Link対応
3色表示 水用デジタルフロースイッチ
PF3W7□-X445
2018/5
3色表示
デジタル着座スイッチ
ISA3 Series
2018/8
- 2出力タイプ追加[New]
- 着座状態をひと目で確認
- 検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
- 簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
- 省エネ:空気消費量60%削減
- 耐ドレン性向上:10倍以上
3色表示
デジタルフロースイッチ
大流量タイプ
PF3A7□H(-L) Series
2020/10
- IO-Linkに対応[New]
- モジュラタイプを追加[New]
- 適用流体:空気、N2
- レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
- 耐水分・耐異物性向上
- 3画面デジタルフローモニタに対応
2色表示式
デジタルフロースイッチ
PFMB Series
2017/10
- 3画面デジタルフローモニタ追加 [New]
- 乾燥空気、N2
- ノングリース仕様。
- 流量調整弁一体化。
- 小型、省スペース
3画面
デジタルフローモニタ
PFG300 Series
2017/7
- 最大12,000L/minまでの測定が可能
- 測定値を見ながら設定が可能
- 消費電流 25mA以下
- NPN/PNP切替機能
- レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
- 簡単3ステップ設定
3画面
高精度デジタル圧力スイッチ
ZSE20A・B(F)/ISE20A・B Series
2017/7
- 出力形式:2出力+アナログ出力(電圧/電流)
- 保護構造:IP65(ZSE20B(F)/ISE20B)
- 測定値を見ながら設定が可能
- ディレー時間:最速1.5ms以下
- 消費電流:35mA以下
- コピー機能
- オートシフト機能
低発塵仕様
2色表示式デジタルフロースイッチ
PFM7/PFMB7-X300
2017/6
- 低発塵仕様
クリーンルーム環境下でのクリーンエアブローの流量管理 - 接流体部金属材質:SUS304
2色表示式
高精度デジタル微圧スイッチ
ZSE30AF-X576~X580
2017/4
- 10kPa以下の圧力検出・表示が可能
- 最大10台まで同時コピー可能
設定工数削減、設定値の入力ミスを低減 - 3ステップ設定
- 表示ローカット機能(ゼロカット機能)採用
有効範囲内での表示を0にいたします。
NEW
3画面
高精度デジタル圧力スイッチ
ISE7□/7□G Series
2020/1
- 汎用流体用ISE78G追加[New]
- 測定値を見ながら設定可能
- IO-Link対応
- 斜め表示部採用
- 表示部回転機構採用
- 適用流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE7□)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G)