-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
![新製品情報](/assets/newproducts/ja-jp/images/mainimg.jpg)
|温調機器
ペルチェ式循環液温調装置
サーモコン/コンパクトタイプ 空冷式
INR-244-831
2021/2
- 小型・省スペース
- フロンレス
- 静音設計:45dBA(オプション選択時)
- 冷却能力:220W
- 温度安定性:±0.01~0.03℃
- 設定温度範囲:10℃~60℃
- 接液部材質:ステンレス、樹脂(アルミ、銅系材質不使用)
循環液温調装置
欧州Fガス規制対応
冷凍式サーモチラー
HRZ-F Series
2021/2
- DCインバータ冷凍機とインバータポンプで
さらに大幅な省エネを実現。
- 省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減
- 高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比)
- 使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
循環液温調装置
サーモチラー/ラックマウントタイプ
HRR Series
2020/8
- 冷却能力5.1kW(60Hz)を追加[New]
- ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
- 省スペース:19インチラックに複数台搭載
- 冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
- 温度安定性:±0.1℃
サーモチラー
レーザ用冷凍式デュアルタイプ
HRL Series
2019/12
- 三相AC380~415V(50/60Hz)
- 三相AC460~480V(60Hz)
循環液温調装置
サーモチラー
耐環境仕様
HRS-R Series
2019/10
- 冷却能力5000W(60Hz)タイプを追加[New]
- 粉塵・飛沫水環境に対応
- 電装部保護等級:IP54
- 金属パネル
外装部は全面金属パネル
ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
- 大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
- 周囲温度:5〜45℃
循環液温調装置
サーモチラー
レーザ用冷凍式デュアルタイプ
HRL Series
2019/6
- 1台のチラーで2系統を個別に温調可能
- 省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
- 省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
- タッチパネルを採用
循環液温調装置
サーモチラー
スタンダードタイプ
HRS Series
2019/4
- 冷却能力(W)4200W追加![New]
- 軽量・コンパクト
- 温度安定性:±0.1℃
- 電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能。
- CEマーキング、ULに適合。
空冷460V仕様
サーモチラー/スタンダードタイプ
HRS200 Series
2019/1
- 空冷460V仕様
- 冷却能力:20.5kW
- 温度安定性:±1.0℃
ペルチェ式循環液温調装置
サーモコン/ラックマウントタイプ 空冷式、水冷式
HECR Series
2018/1
- 水冷式を追加(800W、1.2kW)[New]
- 高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能 - 温度安定性:±0.01℃~0.03℃
- 設定温度範囲:10℃~60℃
- 冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
- 消費電力:200W、300W、400W