-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
|方向制御機器
主弁位置検出機能付
3ポート残圧排気弁
VP/VG Series
2018/9
- 残圧排気弁にベース配管形 /VP544/744-X536を追加[New]
- 安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
- 主弁位置検出機能付
- 冗長システムの構築が容易
- 信頼性の高い構造
- セーフティリミットスイッチの選択が可能
- ソフトスタートアップ機能付(-X555)
ワンタッチ管継手付
2・3ポートメカニカルバルブ
VM100F Series
2018/4
- ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
- 省スペース
ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減) - 軽量化
ボディの樹脂化により80%削減(48g削減) - アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
積層樹脂マニホールド
2017/11
- 機器をコンパクトにユニット化幅広い業種への展開が可能!
- 省スペース
- 軽量化
- 省配線