-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
|電動アクチュエータ
高精度タイプ
電動スライドテーブル
LESYH-X171
2020/6
- サイズ25を追加[New]
- 繰返し位置決め精度
ボールねじ駆動により±0.01mm
- ロストモーション:0.1mm以下
- 垂直可搬質量向上:5倍以上
- バッテリレス アブソリュートエンコーダに対応
ステップモータコントローラ
JXCE1/91/P1/D1/L1 Series
2018/3
- 通信プロトコル
EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet™,
IO-Link [New] - 2種類の動作指示方法に対応。
- 数値モニタ対応。
- 通信ケーブルの渡り配線が可能。
多軸ステップモータコントローラ
JXC73/83/92/93 Series
2017/7
- 速度同調制御が可能(3軸: JXC92 4軸: JXC73/83/93)
- 直線/円弧補間が可能
- 位置決め/押当て動作
- 絶対・相対位置座標指示
- ステップデータ入力(最大2048点)
- 省スペース、省配線