-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
![新製品情報](/assets/newproducts/ja-jp/images/mainimg.jpg)
|真空用機器
直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)
ZH Series
2021/1
- ボックス形にノズル呼び径:ø1.5, ø1.8, ø2.0追加 [New]
- 小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
- 4種類の取付方法
- サイレンサ/標準ブラケットを用意
協働ロボット用
真空グリッパユニット
ZXP7□41-X1
2020/12
- Plug & Playですぐ使える
TMComponent対応 簡単プログラミング
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
- 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
協働ロボット用
真空グリッパユニット
ZXP7□01-X1
2020/7
- Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
- 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
多段エジェクタ
ZL112A Series
2018/5
- 省エネ:空気消費量10%削減
- 質量最大60%削減
ZL112A:180g ← 従来品(ZL112):450g
- 3段ディフューザ構造採用
吸込流量250%向上
- 3種類の真空圧力検出部
- 工具不要! メンテナンス工数の削減が可能
真空パッド 半導電性シリコーンゴム
ZP3-□HS□
2019/11
- 静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
- 表面抵抗値:106~109[Ω]
マグネットグリッパ
ø16, ø25, ø32, ø50
MHM Series
2019/10
- 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
- 真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
- 保持力(吸着力)の調整が可能
- 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
バキュームフロー
ZH-X226/-X249/-X338
2019/7
- 圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
ブロー:最大1,550L/min(ANR)
バキューム:最大880L/min(ANR)
直線形真空エジェクタ
ZU□A Series
2019/2
- 小型・軽量
外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
- ポート接続口径
ø4、ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32"
- 到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
真空エジェクタ
供給弁:N.O.仕様
ZK2□-X188/ZK2□-X211
2018/4
- 停電/電源OFF時の真空発生が可能
- 停電時のワーク落下を防止
- 省エネ機能付 真空エジェクタ
空気消費量:93%削減
真空パッド
ZP3P Series
2017/7
- ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応
- FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に
適合したシリコーンゴム材料使用 - 青色を採用
- 漏れ低減
- 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減